Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex 50 para manipulación de sacos de papel de hasta 50 kgVídeo 145

Tubo elevador por vacío JumboFlex 50 para manipulación de sacos de papel de hasta 50 kg
Tubo elevador por vacío JumboFlex 50 para manipulación de sacos de papel de hasta 50 kg

En las naves de una fábrica de papel las carretillas elevadoras de horquilla conducen toneladas palets con sacos de gran peso. La materia prima ha de ser preparada para, a continuación, transportarse a las máquinas de fabricación de papel. Anteriormente, eran los empleados quienes se encargaban de realizar esta tarea a mano, con la gran carga física que ello conlleva. El tubo elevador por vacío JumboFlex 50 garantiza un cambio más rápido del material y alivia el trabajo a los empleados. El JumboFlex 50 manipula cargas pequeñas e intermedias de forma especialmente rápida y ergonómica. El elemento de manejo de fácil agarre es intuitivo y se puede manejar fácilmente con una sola mano. Según las preferencias del empleado, es posible manejarlo con uno o dos dedos, tanto con la mano derecha como con la izquierda. Las diferentes ventosas rápidamente intercambiables garantizan amplias posibilidades de aplicación. La ventosa redonda con faldón especial resulta ideal para la manipulación potente y segura de sacos al permitir el hermetizado de las piezas. La velocidad de elevación puede dosificarse de forma precisa según los requisitos prácticos y el volumen de trabajo. La ergonomía optimizada del JumboFlex 50 favorece una postura de trabajo saludable para los empleados, manteniéndose la frecuencia de transbordo a un nivel alto permanente y reduciendo los tiempos improductivos por enfermedad.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje