Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón apiladasVídeo 093

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón apiladas
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón apiladas

Con el tubo elevador por vacío JumboFlex se ha encontrado la solución óptima para elevar cajas de cartón. Gracias a su manejo con una mano y a su reducido peso, la elevación y depósito de las cajas de cartón se puede realizar sin grandes esfuerzos por parte de los empleados. El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. Equipado con una ventosa doble, el tubo elevador JumboFlex levanta estos cartones tan poco manejables sin esfuerzo. Los procesos de sujeción y elevación se realizan exclusivamente con vacío, lo que permite una alta flexibilidad y seguridad. Un asa de manejo móvil permite al tubo elevador una manipulación ergonómica de las cargas a grandes alturas.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje