Logística y Embalaje

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kgVídeo 103

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg

El tubo elevaor por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez cajas de cartón de hasta 35 kg de peso. El JumboFlex se distingue por su mando de manejo ergonómico con una sola mano. El tubo elevador está equipado con una ventosa doble. También se pueden aspirar las cajas de cartón lateralmente, ya que la ventosa puede vascular hasta 90°. En la solución de manipulación manual se integra un adaptador de cambio rápido que permite cambiar la ventosa en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. La combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz completa la solución de manipulación manual. Dado que el pescante montado sobre columna bascula hasta 270°, se cubre una gran superficie de trabajo.

Vídeos de aplicación del ramo Logística y Embalaje