Madera

Elevador por vacíoVacuMaster VHB para la alimentación de una sierraVídeo 140

Elevador por vacíoVacuMaster VHB para la alimentación de una sierra
Elevador por vacíoVacuMaster VHB para la alimentación de una sierra

El VacuMaster VHB se ha concebido especialmente para la manipulación de tablones de madera y puede transportar sin esfuerzo cargas de hasta 500 kg de peso. El asa de manejo, moldeada para un manejo cómodo, reduce el esfuerzo corporal permitiendo así una alimentación ergonómica de la sierra. Gracias a sus dos placas de ventosa con unas dimensiones de 550 x 100 mm (longitud x anchura), un solo empleado puede manipular sin problemas piezas alargadas. La flexible espuma hermetizante de las placas de ventosa puede compensar óptimamente los desniveles de las superficies de las piezas. Como los tablones de madera suelen estar húmedos o llevar adherido serrín durante la producción, existe el peligro de que el sistema de vacío se pueda ver deteriorado permanentemente por la suciedad o la humedad absorbidas. Un filtro especial se encarga de retener la suciedad. Como protección contra la humedad que pueda penetrar, se ha incorporado un separador de agua. Para garantizar la seguridad durante todo el proceso de manipulación, el sistema dispone de un potente generador de vacío. Seguridad adicional aporta el dispositivo de aviso electrónico, que informa sobre los valores de vacío bajos mediante una señal acústica de aviso.

Vídeos de aplicación del ramo Madera