Madera

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para girar 180° planchas de maderaVídeo 009

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para girar 180° planchas de madera
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para girar 180° planchas de madera

El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort se ha diseñado para el volteo de 180 grados de planchas y para pesos de hasta 125 kg. El sistema modular permitía adaptar el aparato elevador con dos placas de ventosas SPU montadas en un travesaño de aluminio perfectamente a la tarea de manipulación. Las planchas standard llegan a pesar 110 kg y tienen una longitud de 3.600 mm y una anchura de 1.000 mm. Para poder desapilar, invertir y colocar sobre la mesa de la máquina estas planchas, el aparato elevador por vacío se combinó con un sistema de suspensión de un brazo con un área de trabajo de 7 x 5 metros. La construcción suspendida de aluminio, de gran suavidad de marcha, en combinación con el aparato elevador permite una carga sencilla, segura y exacta de la máquina mediante una sola persona.

Vídeos de aplicación del ramo Madera