Madera

Aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM para retirar planchas de madera almacenadas verticalmente; con basculación de +/-90°Vídeo 011

Aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM para retirar planchas de madera almacenadas verticalmente; con basculación de +/-90°
Aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM para retirar planchas de madera almacenadas verticalmente; con basculación de +/-90°

El aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM es adecuado para retirar planchas de madera almacenadas horizontalmente y transportarlas hacia una sierra vertical. El diseño estrecho del aparato elevador permite retirar sin esfuerzo grandes planchas de madera. Seguidamente, se alimenta la sierra vertical mediante la función de basculación y enclavamiento de 90°. El aparato elevador puede manipular muy bien planchas de madera de hasta 180 kg de peso. La alimentación racional y sin dañar las piezas de la sierra de madera la puede realizar un sola persona. Para esta aplicación, el aparato elevador por vacío VacuMaster HHVM se combina con un puente grúa de aluminio SRA de Schmalz. Este puente grúa tiene una muy elevada suavidad de marcha, cubre toda la nave de producción y flexibiliza la aplicación del aparato elevador por vacío.

Vídeos de aplicación del ramo Madera