Madera

Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal y vertical de una sierra de seccionamiento de planchas de maderaVídeo 013

Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal y vertical de una sierra de seccionamiento de planchas de madera
Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal y vertical de una sierra de seccionamiento de planchas de madera

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden retirar planchas de madera de gran formato de hasta 100 kg de peso almacenadas verticalmente y depositarlas sobre la sierra divisora de planchas con control CNC. Con su función de basculación de 90°, el aparato elevador ofrece la óptima posibilidad de retirar las planchas almacenadas verticalmente. Con el asa de manejo basculante de serie, el operario puede manejar el aparato elevador de forma muy ergonómica. El motor eléctrico de engranajes permite una basculación muy precisa de las planchas de madera de gran formato. El aparato elevador por vacío está suspendido de un puente grúa de aluminio SRA que se distingue por su gran área de trabajo y su máxima flexibilidad.

Vídeos de aplicación del ramo Madera