Madera

Aparato elevador por vacío VacuMaster VHB para manipular tablones y vigasVídeo 015

Aparato elevador por vacío VacuMaster VHB para manipular tablones y vigas
Aparato elevador por vacío VacuMaster VHB para manipular tablones y vigas

El aparato elevador por vacío VacuMaster VHB ofrece una solución para todas las aplicaciones con madera. Está equipado con 2 placas de ventosa de 550 x 200 x 20 mm (longitud x anchura x altura) que, gracias al caucho expandido que utilizan, pueden levantar horizontalmente sin esfuerzo también madera con serrín adherido. El aparato elevador VacuMaster VHB es adecuado para las más diversas maderas, desde las planchas de madera más sencillas, pasando por vigas de madera, hasta paredes con montantes de madera para la construcción de casas. Con este sistema de manipulación se pueden mover piezas de hasta 500 kg de peso. El aparato elevador lo maneja una sola persona. El dispositivo de aviso electrónico avisa al operario a tiempo también en caso de fallos en el suministro de de corriente.

Vídeos de aplicación del ramo Madera