Madera

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de lunas de cristalVídeo 064

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de lunas de cristal
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de lunas de cristal

El aparato elevador por vacío VacuMaster Window Comfort permite una confortable manipulación de lunas de cristal y ventanas con un peso de hasta 300 kg. Las piezas se pueden girar 90° hacia la derecha y entre otras cosas permiten la colocación sin esfuerzo de lunas de cristal en los marcos de las ventanas. El equipamiento básico del VacuMaster Window Basic se completa en la versión Comfort con la "Unidad de manejo High-End", la válvula electromagnética con accionamiento de vacío a dos manos y el generador de vacío con regulación. El aparato elevador por vacío es manejado por una sola persona. El sistema de manipulación se combina con un puente grúa de aluminio SRA, que con sus 25.500 mm x 5.500 mm (longitud x anchura) cubre un área de trabajo muy grande.

Vídeos de aplicación del ramo Madera