Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera con CNCVídeo 077

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera con CNC
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera con CNC

El tubo elevador por vacío JumboErgo con ventosa cuádruple y unidad de basculación neumática ofrece la flexible posibilidad de cargar y descargar un centro de mecanizado CNC con planchas de madera y componentes de muebles. La unidad de basculación neumática PSE permite recoger piezas de un palet de transporte vertical y bascularlas 90° sin vibraciones. El travesaño se puede ajustar sin etapas, lo que permite ajustar individualmente las cuatro ventosas a la forma correspondiente de la madera. La carga se baja con el movimiento de "Acelerar" y se eleva con el de "Frenar". Este auxiliar de elevación ofrece así funciones similares a las del mango de una motocicleta y hace la manipulación rápida y precisa. En combinación con la pluma giratoria de columna SK, el trabajo lo puede realizar una sola persona que, además, puede trabajar ergonómicamente a cualquier altura.

Vídeos de aplicación del ramo Madera