Madera

Tubo elevador por vacío JumboFlex con ergonómico manejo con una sola mano para la alimentación rápida de máquinas de mecanizado de madera con CNCVídeo 007

Tubo elevador por vacío JumboFlex con ergonómico manejo con una sola mano para la alimentación rápida de máquinas de mecanizado de madera con CNC
Tubo elevador por vacío JumboFlex con ergonómico manejo con una sola mano para la alimentación rápida de máquinas de mecanizado de madera con CNC

El tubo elevador por vacío JumboFlex en combinación con la pluma giratoria de columna SK permite unas rápidas y eficientes carga y descarga de centros de producción CNC gracias a su manejo ergonómico con una sola mano. La carga y descarga racionales mediante una sola persona reducen los costes de personal y cuidan de la salud de los empleados. La empresa se ha visto especialmente impresionada por el hecho de que las bajas por enfermedad de los empleados se han reducido notablemente con el uso de tubo elevador por vacío, que ha sido muy positivamente recibido por el personal.

Vídeos de aplicación del ramo Madera