Madera

Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de madera Vídeo 097

Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de madera
Elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de madera

Con el elevador por vacío VacuMaster Comfort, se encontró la solución perfecta. Con el elevador de Schmalz, ahora es posible transportar sin grandes esfuerzos físicos las planchas de madera. El elevador está preparado para cargas de hasta 125 kg. Equipado con un accionamiento lineal eléctrico, el elevador puede reubicar las planchas de madera de la posición horizontal a la vertical. Esto se consigue mediante un sencillo control en el asa ergonómica de manejo. Gracias la válvula de deslizamiento manual encajable se evitan fallos de manejo. El elevador está equipado con seis placas de ventosas para adaptarse de forma individual al tamaño de cada pieza. Los soportes de las placas de ventosas y los elementos de unión son de un plástico técnicamente vanguardista. De este modo, es posible un sencillo desplazamiento del travesaño y de la placa de ventosas sin que se produzcan daños. El elevador VacuMaster Basic permite un trabajo seguro y ergonómico. Del manejo se encarga una sola persona, que puede controlar el aparato pulsando botones.

Vídeos de aplicación del ramo Madera