Madera

Elevador por vacío VacuMaster Multi para la carga horizontal de planchas de madera en una sierra divisora de planchasVídeo 110

Elevador por vacío VacuMaster Multi para la carga horizontal de planchas de madera en una sierra divisora de planchas
Elevador por vacío VacuMaster Multi para la carga horizontal de planchas de madera en una sierra divisora de planchas

Con el elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden manipular horizontalmente planchas de madera de hasta 400 kg de peso. Las planchas se toman de una pila y se colocan sobre el centro de mecanizado. Gracias a su suave manejo, un solo empleado puede mover sin problemas las planchas de madera. El asa de manejo orientable de serie garantiza un trabajo ergonómico a todas las alturas. Las dos grandes ventosas se pueden ajustar sin etapas en el travesaño para que el elevador se pueda ajustar incluso a planchas grandes y poco manejables. El potente soplante permite la manipulación de planchas porosas. Una válvula de inversión integrada en el soplante permite una descarga rápida. Un dispositivo de aviso electrónico garantiza un trabajo seguro, también en caso de caída de energía.

Vídeos de aplicación del ramo Madera