Madera

Elevador por vacío VacuMaster Multi para la retirada de un depósito vertical y la carga horizontal de una máquinaVídeo 109

Elevador por vacío VacuMaster Multi para la retirada de un depósito vertical y la carga horizontal de una máquina
Elevador por vacío VacuMaster Multi para la retirada de un depósito vertical y la carga horizontal de una máquina

Con el elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden manipular horizontalmente planchas de hasta 400 kg de peso y depositarlas sobre una sierra horizontal. Con su función de basculación de 90°, el elevador por vacío es la solución ideal para bascular, manipular verticalmente y retirar del depósito vertical planchas de hasta 300 kg. Con el asa de manejo orientable de serie, el empleado puede manejar el VacuMaster Multi de forma muy ergonómica. Las dos grandes ventosas se pueden ajustar sin etapas en el travesaño para manipular sin esfuerzo incluso planchas grandes y poco manejables. Además, la seguridad en la manipulación viene garantizada mediante el uso de un potente soplante con masa centrífuga adicional en combinación con un dispositivo de aviso electrónico.

Vídeos de aplicación del ramo Madera