Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo con planos aspirantes facilita la manipulación de piezas con escotadurasVídeo 121

Tubo elevador por vacío JumboErgo con planos aspirantes facilita la manipulación de piezas con escotaduras
Tubo elevador por vacío JumboErgo con planos aspirantes facilita la manipulación de piezas con escotaduras

El tubo elevador por vacío JumboErgo está equipado con un plano aspirante FM. El plano aspirante está equipado con una espuma especial como material hermetizante. Este hermetiza las escotaduras de la superficie de la pieza óptimamente. Los tubos elevadores de vacío utilizan tanto para el proceso de sujeción como el de elevación exclusivamente vacío. De modo que no es necesario un polipasto adicional. El elemento de manejo ergonómico funciona de forma similar al puño acelerador de una motocicleta, así la carga se baja con el movimiento de "acelerar" y se eleva con el de "desacelerar". Este elevador se utiliza en combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz. El pescante montado sobre columna con brazo convence por su suavidad de marcha.

Vídeos de aplicación del ramo Madera