Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC Vídeo 106

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de máquinas de mecanizado de madera CNC

El tubo elevador por vacío JumboErgo permite, mediante un manejo ergonómico, una flexible alimentación y descarga con pesadas planchas de madera de las máquinas de mecanizado de madera CNC . Además, las planchas de madera se pueden girar 90° con la ayuda de una unidad neumática de basculación. De forma similar a cuando se acelera una motocicleta, la pieza se desciende y eleva de manera que se consigue y garantiza un trabajo rápido y preciso. En combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz, se hace posible que una sola persona realice el trabajo. La solución completa de tubo elevador por vacío Jumbo Ergo y de pescante montado sobre columna SK optimiza el proceso de producción y proporciona un uso flexible y ergonómico. Nuestro sistema de manipulación por vacío cumple los requisitos de la Directiva sobre máquinas de la CE y lleva el distintivo CE, además de cumplir con las prescripciones para la prevención de accidentes en conformidad con BGR/BGV 500.

Vídeos de aplicación del ramo Madera