Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de una encoladora de bordesVídeo 113

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de una encoladora de bordes
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de una encoladora de bordes

El tubo elevador por vacío JumboErgo 85, en combinación con el pescante montado sobre columna SK de Schmalz, satisface todas las exigencias de la empresa. El tubo elevador puede subir y bajar sin esfuerzo cargas de hasta 85 kg, lo que lo hace ideal para la manipulación frecuente de planchas de madera enchapada. Con el sistema de elevación se redujeron considerablemente los tiempos improductivos y el trabajo para el personal y el proceso de producción se optimizó. Equipado con una ventosa doble DG, el tubo elevador puede transportar las planchas de madera enchapada sin dañarlas. Ambas ventosas están montadas en un travesaño y se pueden ajustar a cualquier longitud en él. El proceso de elevación se realiza única y exclusivamente con vacío, que es generado por un soplante tipo SBL. El pescante montado sobre columna SK está dimensionado para una carga de 85 kg y tiene una longitud de pluma de 6000 mm. Gracias a su ángulo de basculación de aprox. 270°, cubre un área de trabajo muy grande.

Vídeos de aplicación del ramo Madera