Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación de piezas mecanizadas con una ventosa de vacío para superficies Vídeo 100

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación de piezas mecanizadas con una ventosa de vacío para superficies
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación de piezas mecanizadas con una ventosa de vacío para superficies

El tubo elevador por vacío JumboErgo permite manipular rápida y ergonómicamente piezas acabadas con escotaduras. Gracias al mango giratorio de control, esta actividad se realiza sin grandes esfuerzos para todos los empleados. El tubo elevador está equipado con una ventosa doble compuesta por dos ventosas para superficies. Las dos ventosas se pueden adaptar sin etapas al formato de cada pieza sobre el travesaño longitudinal. En el caso la manipulación de componentes de muebles acabados, es suficiente con una ocupación de aprox. un 50 % de los módulos para superficies. En esta aplicación, el tubo elevador JumboErgo se puede combinar con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz. Éste está dimensionado para una carga de hasta 110 kg y tiene un ángulo de basculación de 270°. Así, con el trabajo flexible y ergonómico de una sola persona, se cubre la mayor parte de la superficie de trabajo.

Vídeos de aplicación del ramo Madera