Madera

El tubo elevador por vacío JumboErgo permite una sencilla basculación de pesadas planchas de maderaVídeo 105

El tubo elevador por vacío JumboErgo permite una sencilla basculación de pesadas planchas de madera
El tubo elevador por vacío JumboErgo permite una sencilla basculación de pesadas planchas de madera

El tubo elevador por vacío JumboErgo permite la manipulación de pesadas planchas de madera de hasta una carga de 120 kg. Mediante el mango giratorio integrado en el elemento de manejo se pueden levantar y bajar las planchas de madera de manera rápida, precisa y flexible. Esto garantiza un trabajo seguro y ergonómico en cada altura de trabajo y permite que una sola persona haga efectivo el proceso. El tubo elevador JumboErgo, con ayuda de una unidad de basculación neumática, puede bascular sin problemas las pesadas planchas de madera de la posición horizontal a la vertical. La unidad de basculación neumática PSE permite una basculación de 90° libre de vibraciones y garantiza la posición de basculación en caso de un descenso de presión. El tubo elevador JumboErgo está equipado con una ventosa doble. Ambas ventosas pueden ajustarse de forma continua en el travesaño longitudinal. En esta aplicación, el tubo elevador JumboErgo se combina con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz. Esta pluma giratoria de gran suavidad de marcha cubre el área de trabajo completa.

Vídeos de aplicación del ramo Madera