Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNCVídeo 112

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC

El tubo elevador tiene una capacidad de carga de 65 kg. Con ayuda del tubo elevador, la carga de la sierra de planchas horizontal y la retirada de planchas de las unidades de almacenamiento vertical u horizontal se realizan sin esfuerzo. El tubo elevador JumboErgo 65 está equipado con una unidad neumática de basculación PSE con la que las planchas de madera se pueden bascular 90° hacia la derecha y hacia la izquierda sin vibraciones. Las dos ventosas de la ventosa doble DG pueden ajustarse sin etapas a cualquier longitud en el travesaño. De este modo, el tubo elevador se puede adaptar óptimamente a las dimensiones de las piezas. El tubo elevador está equipado con una conexión remota inalámbrica SRC. Ésta sirve para encender y apagar la generación de vacío directamente en el elemento de manejo. La empresa se beneficia de un consumo especialmente bajo de energía con el control remoto. Montado en un pescante montado sobre columna SK, el tubo elevador permite un trabajo ergonómico por parte de un solo empleado.

Vídeos de aplicación del ramo Madera