Madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNCVídeo 111

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC

El tubo elevador por vacío JumboErgo puede manipular sin problemas cargas de hasta 110 kg. El tubo elevador está equipado con una ventosa doble, cuyas dos ventosas se pueden ajustar sin etapas en un travesaño para manipular sin esfuerzo incluso planchas grandes y poco manejables. Con el mango giratorio del elemento de manejo se pueden levantar y bajar las planchas de madera. En combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz, el tubo elevador JumboErgo se convierte en una solución completa. El pescante montado sobre columna SK cubre toda el área de trabajo. De este modo, un solo empelado puede realizar el trabajo de forma ergonómica y sin riesgos para su salud.

Vídeos de aplicación del ramo Madera