Manipulación de Equipajes

Flexible cinta transportadora telescópica CargoSwitch para la manipulación eficiente de equipajes y bultosVídeo 152

Flexible cinta transportadora telescópica CargoSwitch para la manipulación eficiente de equipajes y bultos
Flexible cinta transportadora telescópica CargoSwitch para la manipulación eficiente de equipajes y bultos

La nueva cinta transportadora telescópica funciona en interacción con un operador: éste controla el sistema mediante un intuitiva unidad de mando y no necesita levantar manualmente la mercancía a transportar.

El CargoSwitch descarga los bultos actuando como una cuña entre dos de ellos. En cuanto hay suficiente fricción, los bultos pasan a las dos cintas transportadoras paralelas del CargoSwitch, en las que se pueden girar como se desee y alinearlos para colocarlos en la posición de descarga. Cuando funciona en el sentido contrario, la cinta se puede utilizar para cargar contenedores, plataformas intercambiables y ULDs. Este innovador sistema manipula bultos con estabilidad propia con un peso individual de hasta 50 kilogramos y una anchura de hasta 1.000 milímetros. En el tramo de transporte se mueven hasta cuatro bultos simultáneamente, es decir, un peso máximo de 200 kilogramos. Para ejecutar otros movimientos, el CargoSwitch se puede extender unos 900 milímetros de profundidad y un máximo de 3.500 milímetros de longitud. Para alcanzar el espacio de trabajo completo, se permite una basculación vertical de +/- 20 grados y una horizontal de +/- 40 grados.

Esta solución de técnica de transporte ofrece una larga serie de ventajas para los usuarios: aumenta las tasas de picking, se puede utilizar de forma flexible y se puede integrar fácilmente en instalaciones de transporte existentes mediante una interfaz abierta. Los tiempos improductivos provocados por los riesgos para la salud asociados a la carga y descarga manual se reducen al mínimo. Los bultos fluyen de manera constante dentro del turno, la productividad aumenta. Dependiendo de las necesidades, el CargoSwitch se puede montar sobre el suelo o sobre una plataforma móvil para que se pueda utilizar también en distintas rampas de carga.