Manipulación de Equipajes

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en aeropuertosVídeo 034

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en aeropuertos
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en aeropuertos

El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. Con su extensa funcionalidad, el elevador por vacío ofrece ventajas decisivas en la manipulación de equipaje de pasajeros y equipaje especial. El manejo ergonómico con una sola mano de este auxiliar de elevación permite un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud de los empleados, que en este caso es solo uno. Con la ventosa 2-en-1, el usuario dispone de un sencillo mecanismo giratorio para cambiar entre los ganchos de suspensión mecánicos para los equipajes que no se puedan aspirar y la ventosa de vacío para equipajes. La solución completa se redondea con un puente grúa de 6.000 mm de longitud que garantiza un perfecto funcionamiento suave, que está óptimamente diseñado para recintos de poca altura y que está perfectamente adaptado para trabajar en combinación con el elevador de vacío JumboFlex.