Manipulación de Equipajes

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación flexible de equipaje en aeropuertosVídeo 054

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación flexible de equipaje en aeropuertos
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación flexible de equipaje en aeropuertos

El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. El control remoto inalámbrico SRC aumenta la productividad y es una inversión rentable si se desean ahorrar costes de energía. Este permite al operador encender y apagar la bomba directamente desde el elemento de control. El manejo ergonómico con una sola mano del tubo elevador permite un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud del empleado. Con la ventosa 2-en-1, el usuario dispone de un sencillo mecanismo giratorio para cambiar entre los ganchos mecánicos para los equipajes que no se puedan aspirar y la ventosa de vacío para equipajes. El sistema de manipulación se completa con una grúa giratoria de columna SK de Schmalz con perfil de rodadura de aluminio. Esta grúa se distingue por su funcionamiento extremadamente suave. Con un ángulo de basculación de 180° con mínimo, la superficie de trabajo disponible se aprovecha óptimamente. Las grúas de Schmalz se pueden ajustar individualmente a las condiciones de trabajo y redondean perfectamente esta aplicación.