Manipulación de Equipajes

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hannover, AlemaniaVídeo 119

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hannover, Alemania
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en el aeropuerto de Hannover, Alemania

Con el tubo elevador por vacío JumboErgo 35 en combinación con un puente grúa se encontró la solución completa ideal. El tubo elevador levanta sin esfuerzo cargas de hasta 35 kg. El manejo con una mano ergonómico permite un trabajo sin agotamiento y flexible para diestros y zurdos. El elemento de manejo del tubo elevador está equipado con el control remoto inalámbrico SRC. El operador puede conectar y desconectar el generador de vacío pulsando un botón. El control remoto inalámbrico garantiza aumentos en la producción y ahorro de costes de energía. Gracias a la ventosa 2-en-1, de serie, el tubo elevador es capaz tanto de aspirar maletas, como de colgar bolsos. La ventosa se pliega manualmente permitiendo un rápido cambio entre el gancho de suspensión y la ventosa. El puente grúa en el que está instalado el tubo elevador se distingue por la extremada suavidad de marcha sobre los carriles de rodadura aluminio. Con unas dimensiones máximas de aprox. 8 x 30 m, el puente grúa cubre toda el área de trabajo.