Manipulación de Equipajes

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación ergonómica de equipaje en aeropuertosVídeo 120

Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación ergonómica de equipaje en aeropuertos
Tubo elevador por vacío JumboFlex para la manipulación ergonómica de equipaje en aeropuertos

La solución ideal se encontró con el tubo elevador por vacío JumboFlex. Como modelo especial específico del cliente, el tubo elevador levanta cargas de hasta 40 kg. El manejo con una mano ergonómico permite a diestros y zurdos levantar sin agotamiento y de forma flexible cada pieza de equipaje. El elemento de manejo está equipado con un control remoto inalámbrico SRC. Éste permite al operador conectar y desconectar el generador de vacío directamente en el elemento de manejo haciendo eficientes los costes de servicio. La ventosa 2-en-1 de serie del tubo elevador dispone de un gancho de suspensión y de una ventosa para aspirar maletas y colgar bolsos. El giro manual del asa garantiza un cambio rápido. El tubo elevador por vacío está instalado en un puente grúa. Los carriles de rodadura de aluminio garantizan un funcionamiento extremadamente suave y con unas dimensiones máximas de aprox. 8 x 30 m, el puente grúa cubre toda el área de trabajo.