Metal y Chapa

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la descarga ergonómica de un centro de mecanizado por láserVídeo 147

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la descarga ergonómica de un centro de mecanizado por láser
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la descarga ergonómica de un centro de mecanizado por láser

En un centro de mecanizado se recortan planchas de chapa con ayuda de un láser. Aquí se procesan aprox. 40.000 toneladas de chapa al año. Antiguamente dos empleados alimentaban a mano las máquinas. A fin de reducir la solicitación física de los empleados, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz. El tubo elevador por vacío JumboErgo cumple las exigencias para esta operación de trabajo. El tubo elevador tiene una capacidad de carga de 110 kg. El JumboErgo está equipado con una ventosa doble que garantiza una manipulación segura incluso en caso de ocupación parcial o de la manipulación de piezas con escotaduras. Unas resistencias al flujo integradas minimizan la pérdida por fuga en las células de aspiración no ocupadas. El JumboErgo dispone además de una unidad de ventilación. Ésta permite soltar y depositar la pieza rápidamente. La elevación y el descenso se produce simplemente por la fuerza del vacío. El generador de vacío puede conectarse y desconectarse a través de un control remoto en el tubo elevador. La cómoda desconexión del generador de vacío en los descansos posibilita reducir claramente los costes de energía. La grúa giratoria de columna de funcionamiento suave está dimensionada para una carga de 110 kg y tiene una longitud de pluma de 4.500 mm. Gracias a un ángulo de basculación de 270° puede cubrirse una gran área de trabajo. Con la placa base móvil puede transportarse la grúa a otro lugar de trabajo mediante una carretilla elevadora. El paquete completo permite una carga y descarga eficiente y ergonómica del centro de trabajo con lo que se consigue reducir permanentemente la solicitación física de los empleados.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa