Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación horizontal de máquinas CNC con tableros de chapaVídeo 036

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación horizontal de máquinas CNC con tableros de chapa
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación horizontal de máquinas CNC con tableros de chapa

El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic es adecuado para la manipulación de tableros de chapa mediante una sola persona. Este auxiliar de elevación convence por su asa de manejo, en la que la disposición ergonómica de los elementos de mando permite un trabajo sin agotamiento para el personal. El aparato elevador VacuMaster Basic puede levantar cargas de hasta 250 kg y, gracias a su dispositivo de aviso acústico y a su gran acumulador de vacío, garantiza la seguridad correspondiente también en caso de fallo en el suministro de corriente. El proceso de sujeción se realiza mediante una moderna técnica de vacío, por lo que las chapas no sufren ningún tipo de deterioro. Con la pluma giratoria de columna SK se cubre una gran área de trabajo gracias a su ángulo de giro de 270°, redondeando óptimamente la solución de manipulación.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa