Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de tableros de chapaVídeo 037

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de tableros de chapa
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de tableros de chapa

El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic es el medio de trabajo ideal para la manipulación de chapa. El asa de manejo ergonómica garantiza un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud del personal. Los elementos de mando del auxiliar elevador están directamente instalados en el asa de manejo, lo que simplifica su uso. Con una capacidad de carga de 190 kg, el aparato elevador VacuMaster Basic es muy adecuado para el transporte de tableros de chapa. El aparato elevador lo maneja una sola persona. De la seguridad se ocupa también el dispositivo de aviso electrónico, que avisa al operario a tiempo en caso de una pérdida de presión.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa