Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación horizontal de chapa corrugadaVídeo 038

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación horizontal de chapa corrugada
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación horizontal de chapa corrugada

El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic permite levantar las más diversas piezas gracias a su amplio espectro de placas de ventosa. Con este auxiliar de elevación se puede levantar y depositar sin esfuerzo chapas de todo tipo, también chapa corrugada, para la preparación de expediciones. El aparato elevador VacuMaster Basic está equipado en este caso con seis placas de ventosa que se pueden ajustar individualmente a la longitud de la pieza y que impiden que la chapa sufra arañazos mediante el empleo de materiales de alta calidad. El aparato elevador lo maneja una sola persona, lo que supone una notable reducción de personal. La pluma giratoria de columna SK de Schmalz con su longitud de brazo de 5.000 mm ofrece gran flexibilidad y redondea definitivamente esta instalación.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa