Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la basculación de 90° planchas de metalVídeo 041

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la basculación de 90° planchas de metal
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la basculación de 90° planchas de metal

El aparato óptimo para este proceso logístico resultó ser el aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort, que gracias a su equipamiento „High-End“ permite un trabajo rápido y un manejo cómodo. El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort dispone de un asa de manejo de 700 mm de longitud con control integrado mediante pulsación de botón. Esto permite un trabajo ergonómico mediante una sola persona, guardando al mismo tiempo la distancia necesaria a los tableros de chapa. El aparato elevador dispone de un botón adicional en el control que permite un giro horizontal de 90°. El sistema de manipulación se combina con un puente grúa de aluminio SRA, que con sus 13.000 mm x 6.000 mm (longitud x anchura) cubre un área de trabajo enorme. Tanto el puente grúa de aluminio, como el aparato elevador, están diseñados para bascular hasta 175 kg.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa