Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metalVídeo 063

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metal
Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metal

El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort es adecuado para bascular piezas 90° sin etapas. El aparato elevador se utiliza para cargar y descargar una máquina CNC con tableros de chapa. Este auxiliar de elevación puede transportar pesos de hasta 500 kg. La versión confort permite un trabajo rápido con un manejo confortable. Está equipado con una pluma giratoria de columna SK de Schmalz que con una longitud de brazo de 6.000 mm ofrece gran flexibilidad y redondea esta instalación.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa