Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Confort para la manipulación horizontal de piezas de chapaVídeo 040

Aparato elevador por vacío VacuMaster Confort para la manipulación horizontal de piezas de chapa
Aparato elevador por vacío VacuMaster Confort para la manipulación horizontal de piezas de chapa

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort se encontró la solución perfecta. Este auxiliar de elevación está preparado en este caso para cargas de hasta 500 kg y chapa con el formato medio de 0,8 a 25 mm de espesor. Dispone de seis placas de ventosa que se pueden adaptar individualmente al tamaño de la pieza en cuestión. Gracias al empleo de un plástico técnico vanguardista es posible un desplazamiento sencillo y sin arañazos del travesaño transversal y de las ventosas. El aparato elevador VacuMaster Comfort permite un trabajo seguro y ergonómico. Del manejo se encarga una sola persona, que puede controlar el aparato pulsando botones.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa