Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Eco para la manipulación horizontal de piezas lisas impermeables al aire sin energía externaVídeo 042

Aparato elevador por vacío VacuMaster Eco para la manipulación horizontal de piezas lisas impermeables al aire sin energía externa
Aparato elevador por vacío VacuMaster Eco para la manipulación horizontal de piezas lisas impermeables al aire sin energía externa

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Eco se ha podido encontrar la solución óptima para levantar horizontalmente las planchas de aluminio y metal y transportarlas y colocarlas sobre la máquina de mecanizado CNC. Las ventajas del aparato elevador VacuMaster Eco residen en su independencia de la energía externa. Este auxiliar de elevación se puede utilizar de forma muy flexible. El dispositivo de aviso a baterías con función de prueba de la batería garantiza un elevado nivel de seguridad en el trabajo. El aparato elevador por vacío está diseñado en este caso para cargas de hasta 250 kg y puede ser manejado con ayuda de un persona. El ahorro de personal resultante del 50 % ha sido muy bien recibido y es motivo de gran satisfacción.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa