Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Light para la manipulación de piezas de distintos formatosVídeo 043

Aparato elevador por vacío VacuMaster Light para la manipulación de piezas de distintos formatos
Aparato elevador por vacío VacuMaster Light para la manipulación de piezas de distintos formatos

El aparato elevador por vacío VacuMaster Light permite una rápida puesta en funcionamiento gracias a su sencilla instalación en la grúa. Para su puesta en funcionamiento, sólo precisa aire comprimido. Para mover de forma rápida y sencilla los tubos cuadrados, el aparato elevador está equipado con una placa de ventosa SPU con un diámetro de 250 mm. De este modo se garantiza un trabajo sin agotamiento y ergonómico con cargas de hasta 100 kg, aunque los tubos cuadrados que se muestran aquí sólo pesan entre 25 y 40 kg.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa