Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la alimentación de máquinas con tableros de chapa, capacidad de carga hasta 2000 kgVídeo 045

Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la alimentación de máquinas con tableros de chapa, capacidad de carga hasta 2000 kg
Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la alimentación de máquinas con tableros de chapa, capacidad de carga hasta 2000 kg

El aparato elevador por vacío VacuMaster Vario es la solución óptima para la manipulación de planchas de metal y de chapa de distintos pesos. El aparato elevador es manejado por una sola persona y ofrece un alto nivel de seguridad con su gran acumulador de vacío y su dispositivo de aviso electrónico. Gracias a su estructura modular, el aparato elevador se adapta muy fácilmente a diversos metales y chapas permitiendo así la más alta flexibilidad.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa