Metal y Chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la manipulación horizontal de piezas pesadas impermeables al aire en su mayor parteVídeo 044

Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la manipulación horizontal de piezas pesadas impermeables al aire en su mayor parte
Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la manipulación horizontal de piezas pesadas impermeables al aire en su mayor parte

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Vario 2000 se pueden mover planchas de acero con un peso máximo de 2.000 kg. El aparato elevador por vacío se compone de un travesaño longitudinal de acero con asa de manejo ergonómica, acumulador de vacío integrado y generador de vacío, habiendo sólo que suspenderlo de la grúa como una unidad completa. Para compensar los desniveles en las planchas de acero se han instalado un total de 14 placas de ventosa individuales suspendidas de elementos con resorte. Este auxiliar de elevación puede ser manejado por una sola persona y es muy querido entre los empleados. Para disponer de la seguridad necesaria, también en caso de un fallo en el suministro de corriente, el gran acumulador de vacío y una válvula de retención se encargan de seguir sujetando de forma segura la placa de acero, un dispositivo electrónico de aviso emite una señal acústica cuando el nivel de vacío es demasiado bajo. La válvula de deslizamiento manual con enclavamiento seguro evita los fallos de manejo y la descarga accidental.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa