Metal y Chapa

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kgVídeo 035

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kg
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kg

El tubo elevador por vacío JumboErgo 45 se ha diseñado para la manipulación hracional máquinas mediante una sola persona reduce los tiempos de parada de las máquinas y aumentan la productividad. El proceso de sujeción y de elevación se realiza única y exclusivamente con el medio vacío, lo que garantiza un trabajo sin daños ni arañazos para el material. El tubo elevador está equipado con una ventosa doble. Sobre el travesaño longitudinal, las dos ventosas se pueden adaptar sin etapas al formato de la pieza en cada caso. En esta aplicación, el tubo elevador por vacío JumboErgo se ha combinado con una pluma giratoria de columna SK de aluminio para cargas de 110 kg. La gran suavidad de marcha del puente grúa permite un manejo especialmente ergonómico del tubo elevador por vacío y redondea a la perfección la solución de Schmalz.orizontal de piezas de hasta 45 kg de peso. La descarga

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa