Metal y Chapa

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láserVídeo 098

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láser
Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láser

El VacuMaster Basic de Schmalz está dimensionado para diferentes cargas. En el caso de la empresa Metalast, se utiliza un VacuMaster Basic para cargas de hasta 550 kg. La función del elevador por vacío de poder desplazar de forma sencilla y sin roces el travesaño transversal permite la adaptación individual al tamaño de cada plancha de metal. Para ajustarse a la estructura y al tamaño de cada pieza, se dispone de diferentes placas de ventosas. El pescante montado sobre columna SK de Schmalz ofrece, con su capacidad de carga de 650 kg, una elevada flexibilidad, permite que una sola persona realice el trabajo y completa el sistema de manipulación.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa