Metal y Chapa

Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externaVídeo 139

Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externa
Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externa

El VacuMaster Eco 250 se ha concebido especialmente para procesos de manipulación con bajo consumo de energía. Puede levantar cargas de hasta 250 kg sin esfuerzo. Del vacío necesario se encarga un sistema de émbolo y cilindro. Cuando se eleva el polipasto, el émbolo se mueve generando la depresión necesaria en el sistema de vacío. Seis placas de ventosa se encargan de sujetar las chapas de forma segura e impiden una flexión excesiva. Gracias a su asa de manejo, moldeada ergonómicamente, la manipulación es especialmente cómoda y ligera para el operador. Un dispositivo de aviso a pilas avisa de valores de vacío demasiado bajos aportando, junto con un gran acumulador de vacío, la seguridad necesaria.

Vídeos de aplicación del ramo Metal y Chapa