Plástico

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster BasicVídeo 017

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster Basic
Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para bascular 90° planchas de plástico con el VacuMaster Basic

Los aparatos elevadores por vacío VacuMaster Basic utilizados se han diseñado para diversas clases de peso. Cada uno de los aparatos elevadores pueden bascular 90 ° y pueden depositar planchas de plástico sobre carros de transporte vertical. El manejo lo realiza una sola persona. Además, el aparato elevador VacuMaster Basic aumenta la productividad ya que puede reducir los tiempos improductivos. El sistema de manipulación garantiza también un trabajo sin dañar ni arañar las piezas. Su diseño muy compacto y orientado al peso hace posible un manejo ergonómico. En combinación con el puente grúa de aluminio SRA, las cargas se mueven sin esfuerzo. Un reparto homogéneo de cargas en todas las ruedas portadoras del puente grúa impide que el carro se ladee incluso cuando se ve sometido a "fuerzas transversales".