Aparatos elevadores por vacío VacuMaster

Los aparatos elevadores por vacío VacuMaster son el medio de trabajo ideal para la manipulación de chapas, lunas de cristal, tableros de madera y hormigón con un peso de hasta 2.000 kg. El proceso de manipulación se realiza con vacío. La elevación segura de la carga se realiza mediante un polipasto de cadena.

Por su robusta forma de construcción, los equipos elevadores por vacío VacuMaster tiene una larga vida útil. Por su construcción compacta y modular, no hay problemas para su adaptación individual a diversas aplicaciones.

Por su reducido peso propio y buena accesibilidad del asa de control, se manejan con facilidad incluso cargas pesadas.

Con nuestros equipos estándar y especiales, tenemos la solución adecuada para cualquier aplicación.

Aparatos elevadores por vacío estándar

Aparatos elevadores por vacío estándar

Los aparatos elevadores por vacío VacuMaster se pueden utilizar flexiblemente en todos los ramos. Son adecuados para cargas de 125 kg a 2000 kg. Diversos elementos de manejo permiten una manipulación ergonómica en cada aplicación.

Más respecto a los aparatos elevadores por vacío estándar

Consultas de productos

Aparatos elevadores por vacío especiales

Aparatos elevadores por vacío especiales

Las aplicaciones específicas de los ramos exigen soluciones especiales. Estos modelos especiales se han diseñado perfectamente para la aplicación con piezas especiales. Tanto si se trata de rollos, ventanas, cajas de metal o piezas revestidas o sin revestir, aquí se encuentra la solución adecuada.

Más respecto a los aparatos elevadores por vacío especiales

Consultas de productos