Tubos elevadores por vacío Jumbo

El tubo elevador por vacío Jumbo es especialmente adecuado para la elevación y movimiento rápido y frecuente de cajas de cartón, sacos, barriles, tableros de madera y otras muchas aplicaciones hasta 300 kg. El proceso de manipulación y elevación se realiza exclusivamente empleando el medio de vacío.

Gracias a que se tienen en cuenta los más recientes conocimientos ergonómicos no hay ningún problema para trabajar protegiendo la salud con el tubo elevador por vacío Jumbo.

El equipo se puede adaptar de forma sencilla a las necesidades individuales. Ofrece unos componentes básicos variables que pueden combinarse de muchas maneras y que se pueden unir siguiendo el principio de construcción modular.

El tubo elevador por vacío Jumbo se puede suministrar con tres unidades de maniobra:

Tubo elevador por vacío JumboErgo

Elevador de tubo por vacío JumboErgo

Con un mando giratorio, semejante a la empuñadura del acelerador de una motocicleta, se pueden manipular con este elemento de maniobra tanto cargas ligeras como pesadas, de forma rápida y con gran sensibilidad.

Más información sobre el tubo elevador por vacío Jumbo Ergo

Solicitud de producto

Tubo elevador por vacío JumboSprint

Elevador de tubo por vacío JumboSprint

Cuando se trata de manipular cargas pesadas y engorrosas en un entorno rudo o en el exterior, el tubo elevador por vacío JumboSprint es la elección adecuada. Manipular con las dos manos y dirigir la unidad elevadora con la carga con precisión a su destino.

Más información sobre el  tubo elevador por vacío JumboSprint

Solicitud de producto

Tubo elevador por vacío JumboFlex

Elevador de tubo por vacío JumboFlex

El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para la manipulación frecuente y muy rápida de mercancías ligeras de hasta un peso de 35 kg. El tuboe elevador por vacío JumboFlex es la solución de manipulación perfecta que se maneja con una sola mano de forma ergonómica y sencilla.

Más información sobre el tubo elevador por vacío JumboFlex

Solicitud de producto