Química y Farmacia

Tubo elevador por vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartonesVídeo 029

Tubo elevador por vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones
Tubo elevador por vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones

El tubo elevador por vacío JumboFlex se utiliza en la preparación de expediciones para piezas pesadas. El tubo elevador eleva cargas de 10 a 25 kg y permite una manipulación rápida y eficiente. Gracias a su manejo ergonómico con una sola mano, el tubo elevador ofrece un trabajo cuidadoso con la salud de los empleados ya que se orienta en los más nuevos descubrimientos en materia de ergonomía. Con el adaptador de cambio rápido, integrado de serie en el tubo elevador por vacío JumboFlex, el cambio de todas las ventosas se realiza en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. Esto permite utilizar una ventosa para sacos y una ventosa doble para cajas de cartón. El sistema de elevación se redondea con un puente grúa de aluminio SRA, que garantiza flexibilidad dentro del área de trabajo.