Química y Farmacia

Tubo elevador por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión Vídeo 099

Tubo elevador por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión
Tubo elevador por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión

Con la ayuda del tubo elevador por vacío JumboSprint Ex se puede manipular cualquier bidón sin ningún esfuerzo. Los bidones se levantan y transportan en la zona con peligro de explosión con el tubo elevador. El tubo elevador por vacío JumboSprint Ex puede utilizarse en zonas con peligro de explosión y cumple con el reglamento europeo en materia protección contra explosiones 94/9/CE (ATEX 100). Todas las piezas mecánicas cuentan con un revestimiento antiestático y una conexión equipotencial. Mediante el uso del JumboSprint Ex, una sola persona puede transportar los bidones. El JumboSprint Ex, en combinación con un pescante montado sobre columna, constituye la solución completa de elevación.