Solar

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un paletVídeo 050

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un palet
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un palet

El tubo elevador por vacío JumboErgo con ventosa doble permite levantar los módulos solares con sumo cuidado. Los módulos solares se suministran en posición vertical sobre palets; para levantarlos, el JumboErgo dispone de una unidad de basculación neumática libre de vibraciones que permite la basculación de 90 °. De este modo, los módulos solares se pueden desplazar sin que sufran daños. En combinación con una pluma giratoria de columna SK, es posible mover así los módulos solares. La pluma giratoria de columna se distingue por su extremada suavidad de funcionamiento gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Además, con su ángulo de giro de 270 ° se puede cubrir una gran área de trabajo.