Solar

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expedicionesVídeo 046

Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expediciones
Tubo elevador por vacío JumboErgo para la recogida horizontal de colectores planos y su descarga vertical sobre un carro de preparación de expediciones

El tubo elevador por vacío JumboErgo 85 con unidad de basculación neumática PSE para cargas de hasta 70 kg ofrece la posibilidad de bascular 90° los colectores y depositarlos de forma segura. El elevador está equipado con una ventosa cuádruple que se puede ajustar flexiblemente a los diversos formatos de los colectores. El tubo elevador por vacío está suspendido de una pluma giratoria de columna SK. Gracias al brazo de 4.500 mm de longitud y su área de giro de 270°, se cubre una gran área de trabajo. En suma, el tubo elevador puede cumplir todos los requisitos.