Vidrio

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para girar lunas de cristal de 170 a 300 kg de pesoVídeo 005

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para girar lunas de cristal de 170 a 300 kg de peso
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para girar lunas de cristal de 170 a 300 kg de peso

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Window se pueden tomar y elevar las lunas de cristal de 170 kg de peso y colocarlas sobre la instalación de limpieza. Las dos placas de ventosa SPU impiden que la superficie sufra arañazos. El VacuMaster Window convence por su sencillo manejo y garantiza un trabajo sin peligros para la salud del operario ya que en él encuentran aplicación los más nuevos descubrimientos en materia de ergonomía. Con el aparato elevador, las lunas se pueden girar 90° hacia la izquierda y hacia la derecha. El aparato elevador por vacío VacuMaster Window lo maneja una sola persona.