Vidrio

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alasVídeo 004

Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alas
Aparato elevador por vacío VacuMaster Window para manipulación de lunas de cristal y ventanas de varias alas

El aparato elevador por vacío VacuMaster Window se ha diseñado para cargas de hasta 300 kg. El aparato elevador simplifica la manipulación de lunas de cristal y ventanas notablemente. Las ventosas especiales procuran la seguridad necesaria. Las piezas se pueden girar 90° hacia la izquierda y hacia la derecha. La inteligente disposición de las ventosas permite también la manipulación de ventanas de varias alas. Con su dispositivo de aviso electrónico y su acumulador de vacío, el aparato elevador por vacío garantiza una manipulación segura.