Vidrio

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de lunas de cristalVídeo 131

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de lunas de cristal
Elevador por vacío VacuMaster Basic para la manipulación de lunas de cristal

El elevador por vacío VacuMaster Basic agarra la pieza mediante vacío. Para este fin, el elevador está dotado de cuatro placas de ventosa. Las placas de ventosa garantizan una manipulación cuidadosa y segura. Las placas de ventosa están fabricadas de un material especial para evitar huellas sobre el cristal. Para seguridad adicional durante toda la manipulación sirve un manómetro de vacío que indica el vacío momentáneo. Si el vacío no es suficiente para elevar la pieza de forma segura, se dispara una señal acústica. El elemento de mando en el equipamiento básico garantiza un trabajo ergonómico con el elevador. Un polipasto de cadena eleva y baja el elevador con la pieza aspirada. El sistema de elevación está fijado a una grúa giratoria de columna. El brazo de la grúa de aluminio asegura la suavidad de funcionamiento necesaria durante todo el proceso de carga manual. La grúa giratoria cubre un gran área de trabajo y al mismo tiempo ocupa poco espacio y está segura. Gracias al uso del elevador por vacío ha sido posible diseñar el proceso más sencillo y más ergonómico.